
Marque: Burndy
No de catalogue: PATMD6LIWCJ
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
PATMD6LIWCJ
Temps de recharge
0.5 h
UPC
781810646564
Dimensions
21.00 po x 3.75 po x 5.50 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
21 in
Poids
7.8 lb
Normes - Conformité RoHS
UI
Capacité de force de sertissage
6 ton
Temps de recharge
0.5 h