HUBBELL CANADA
Image of H1V7010L5B20E2 PBAR 0U 70IN L5-30P DISJONCTEUR 20X20A SB 2CT, H1V7010L5B20E2

PBAR 0U 70IN L5-30P DISJONCTEUR 20X20A SB 2CT, H1V7010L5B20E2

Marque: TradeSelect

No de catalogue: H1V7010L5B20E2

PBAR 0U 70IN L5-30P DISJONCTEUR 20X20A SB 2CT.

Général

Catalog Number

H1V7010L5B20E2