HUBBELL CANADA
Image of H1V7710L5B24A2 PBAR 0U 77IN L5-30P DISJONCTEUR 24X15A SB 2CT, H1V7710L5B24A2

PBAR 0U 77IN L5-30P DISJONCTEUR 24X15A SB 2CT, H1V7710L5B24A2

Marque: TradeSelect

No de catalogue: H1V7710L5B24A2

PBAR 0U 77IN L5-30P DISJONCTEUR 24X15A SB 2CT.

Général

Catalog Number

H1V7710L5B24A2