HUBBELL CANADA
Image of PC6AOR15 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, orange, longueur 15'., PC6AOR15

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, orange, longueur 15'., PC6AOR15

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AOR15

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, orange, longueur 15'.

Standard Product

Général

Application

Category 6A

Catalog Number

PC6AOR15

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620204536

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

75