HUBBELL CANADA
PowerGain Intelligent Monitored & Switch Ready PDU 125A 208/240V
PowerGain Intelligent Monitored & Switch Ready PDU 125A 208/240V
Nouveau

PDU PowerGain™ de base vertical 78", 125 A 240 V, 3 phase, montage sur rack, cordon de 10 pieds

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBL9073B-10FC

Nom de la collection: PowerGain™

125A 208/240V 3 phases, (6) C13, (24) C19, de base, fiche Hubbell à format compact, cordon de 10 pieds

Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.

  • Alimentation de base toujours active
  • Fabrication sur commande aux États‑Unis
  • Soudure robotisée pour une fiabilité élevée
  • Système innovant de verrouillage des cordons codé par phase pour une identification rapide et facile des prises
  • Le verrou de cordon empêche les déconnexions accidentelles
  • Disponible en noir, rouge, blanc et bleu standards
  • Disponible avec des cordons de 6 ou 10 pieds

Montage à bouton standard sans outil

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL9073B-10FC

Couleur

Noir

Marque des goujons

PowerGain™

Matériau

Steel

Nombre de prises

6 C13, 24 C19

Série

PowerGain™ Data Center Series

Type

0U vertical mount in cabinet or rack

Type

Rack Mount

Type d'armoire

Steel enclosure

Type de la prise ou fiche

Flat Data Center Connector

Type de montage

Standard Buttons

Type de prise

6 C13, 24 C19

UPC

662620380124

Dimensions

Dimensions

78 po x 2.9 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2.9 in

Longueur

78 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

125 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

3-Phase

Puissance en Watts

51961.5242270663 W

Tension nominale

240 V

Lié au conducteur

Longueur du cordon

10 ft

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL69850-01
  • EIA-310

Configuration

Nombre de prises

6 C13, 24 C19