Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.
Montage à bouton standard sans outil
Application
Data Center
Catalog Number
HBL9303M-06SC
Couleur
Noir
Marque des goujons
PowerGain™
Matériau
Steel
Nombre de prises
6 C13, 24 C19
Série
PowerGain™ Data Center Series
Type
0U vertical mount in cabinet or rack
Type
Rack Mount
Type d'armoire
Steel enclosure
Type de la prise ou fiche
Single Pole (Compact)
Type de montage
Standard Buttons
Type de prise
6 C13, 30 C19
UPC
662620380827
Dimensions
78 po x 2.9 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2.9 in
Longueur
78 in
Courant nominal
125 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
3-Phase
Puissance en Watts
89850.1356426355 W
Tension nominale
415 V
Longueur du cordon
6 ft
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises
6 C13, 24 C19