HUBBELL CANADA
PowerGain Intelligent Switch Ready PDU 200A 240/415V
PowerGain Intelligent Switch Ready PDU 200A 240/415V
Nouveau

PDU prêt pour commutation vertical 72", 20 A 415 V, 3 phase, montage sur rack, cordon de 6 pieds

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBL8703S-06C

20A 240/415V 3 phases, (36) C13, (12) C19, prêt pour commutation, fiche 60309 (IP44), cordon de 6 pieds

Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.

  • Intelligent, compatible avec la commutation
  • Jusqu’à 4 capteurs environnementaux par PDU mesurant la température et l’humidité
  • Fabrication sur commande aux États‑Unis
  • Soudure robotisée pour une fiabilité élevée
  • Système innovant de verrouillage des cordons codé par phase pour une identification rapide et facile des prises
  • Le verrou de cordon empêche les déconnexions accidentelles
  • Disponible en noir, rouge, blanc et bleu standards
  • Disponible avec des cordons de 6 ou 10 pieds

Montage à bouton standard sans outil

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL8703S-06C

Couleur

Noir

Matériau

Steel

Nombre de prises

36 C13, 12 C19

Série

Rack Mount Power Distribution Unit

Type

0U vertical mount in cabinet or rack

Type

Rack Mount

Type d'armoire

Steel enclosure

Type de la prise ou fiche

IEC Pin & Sleeve

Type de montage

Standard Buttons

Type de prise

36 C13, 12 C19

UPC

662620380179

Dimensions

Dimensions

72 po x 2.2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2.2 in

Longueur

72 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

3-Phase

Puissance en Watts

14376.0217028217 W

Tension nominale

415 V

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL69850-01
  • EIA-310

Configuration

Nombre de prises

36 C13, 12 C19