Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HBL8733S-06C
Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.
Montage à bouton standard sans outil
Application
Data Center
Catalog Number
HBL8733S-06C
Couleur
Noir
Matériau
Steel
Nombre de prises
36 C13, 12 C19
Série
Rack Mount Power Distribution Unit
Type
0U vertical mount in cabinet or rack
Type
Rack Mount
Type d'armoire
Steel enclosure
Type de la prise ou fiche
IEC Pin & Sleeve
Type de montage
Standard Buttons
Type de prise
36 C13, 12 C19
UPC
662620380230
Dimensions
72 po x 2.2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2.2 in
Longueur
72 in
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
3-Phase
Puissance en Watts
14376.0217028217 W
Tension nominale
415 V
Longueur du cordon
6 ft
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises
36 C13, 12 C19