Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HBL8303S-06C
Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.
Montage à bouton standard sans outil
Application
Data Center
Catalog Number
HBL8303S-06C
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Noir
Matériau
Steel
Nombre de prises
36 C13, 6 C19
Série
Rack Mount Power Distribution Unit
Type
0U vertical mount in cabinet or rack
Type
Rack Mount
Type d'armoire
Steel enclosure
Type de la prise ou fiche
Twist-Lock®
Type de montage
Standard Buttons
Type de prise
36 C13, 6 C19
UPC
662620379371
Dimensions
72 po x 2.2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2.2 in
Longueur
72 in
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
3-Phase
Puissance en Watts
10807.9970392298 W
Tension nominale
208 V
Longueur du cordon
6 ft
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises
36 C13, 6 C19