HUBBELL CANADA
Image of GP1726RT Peinture pénétrante Collier de sol surélevé avec terre, GP1726RT

Peinture pénétrante Collier de sol surélevé avec terre, GP1726RT

Marque: Burndy

No de catalogue: GP1726RT

ACCEPTE UN OU TOUTE COMBINAISON DE DEUX CONDUCTEURS DANS LA GAMME : #6-2/0 STR CU COUPLE : 245 LB-IN.

  • Accepts 1 or 2 ground conductors
  • Requires less connectors to install signal reference grid
  • Made of copper alloy
  • Silicon bronze U-bolts, nuts and lockwashers
  • Provides a low impedance ground path for maximum performance
  • Grounds all pedestals (round or square)
  • Accepts from 3/4" to 1" round or square
  • Ease of installation
  • Serves 3 needs: Signal Reference Grid, Static Ground, and Current Ground
  • UL467 Listed for the US and Canadian Markets
  • Accepte 1 ou 2 conducteurs de terre
  • Nécessite moins de connecteurs pour installer la grille de référence du signal
  • Fabriqué en alliage de cuivre
  • Boulons en U, écrous et rondelles frein en bronze de silicium
  • Fournit un chemin de terre à faible impédance pour des performances maximales
  • Met à la terre tous les socles (ronds ou carrés)
  • Accepte les ronds ou carrés de 3/4" à 1"
  • Facilité d'installation
  • Répond à 3 besoins : grille de référence du signal, terre statique et terre de courant
  • Homologué UL467 pour les marchés américain et canadien

Général

Catalog Number

GP1726RT

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de piédestal

Round;Square

UPC

781810141779

UPC 14 Digit GTIN

00781810141779

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.86 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.22 in

Dimension - Largeur en millimètres

82 mm

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

1;2

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

1