HUBBELL CANADA
Image of PF-16 16oz. Fibre d'emballage, PF-16
Image of PF-16 16oz. Fibre d'emballage, PF-16

16oz. Fibre d'emballage, PF-16

Marque: Killark

No de catalogue: PF-16

16 OZ. Emballage Fibre.

La fibre d'emballage de Killark est fabriquée à partir d'un matériau sans amiante et sans danger pour l'environnement.

Détails du produit

Général

Application

Il est facile à utiliser et forme une digue positive pour maintenir le composé (type Killark SC) dans les raccords des séries ENY, EY et EYS.

Catalog Number

PF-16

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fibre, laine minérale

Type

Emballage Fibre

UPC

783936551166

Dimensions

Dimensions

10.12 po x 4.68 po x 7.062 po

Hauteur

7.062 in

Largeur

4.68 in

Longueur

10.12 in

Poids

1 lb

Poids brut de l'emballage

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

5