HUBBELL CANADA
Piédestal traversée coupe-feu, double, FR280GYA
Image of FR280GYA Piédestal traversée coupe-feu, double, FR280GYA
Image of FR280GYA Piédestal traversée coupe-feu, double, FR280GYA

Piédestal traversée coupe-feu, double, FR280GYA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FR280GYA

Piédestal traversée coupe-feu, double.

  • Résistance au feu de 1 à 4 heures (1 à 3 heures pour les planchers en acier et les chapes en béton, conception de la série D900)
  • Pour une épaisseur de plancher de 2 1⁄4 po à 7 po
  • Approuvé pour une utilisation dans la ville de Chicago

Standard Product

Général

Application

FRPT Pedestal

Catalog Number

FR280GYA

Couleur

Gris

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

On PT27A Through Floor Fitting

Ouvertures défonçables

None

Performance

Electrical - Service Pedestal Construction - Heavy gauge galvanized steel frame with aluminum housing and face plates

Quincaillerie de montage

Included

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 39.00 in. (638.8cm3)
  • Housing - Painted aluminum
  • Pedestal Finish - Textured black or gray epoxy paint
  • Power Capacity - 19.5 in. (319.4cm3)
  • Voice/Data - 19.5 in. (319.4cm3)

Type

Pedestals

Type d'article

2-Gang Above Floor Service Fittings

Type de fini

Gray

UPC

783585396163

Dimensions

Poids

1.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Electrical - Service Pedestal Construction - Heavy gauge galvanized steel frame with aluminum housing and face plates

Configuration

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

5