HUBBELL CANADA
PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,2-G, AVEC MOYEU 1, SA6686G
Image of SA6686G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,2-G, AVEC MOYEU 1, SA6686G

PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,2-G, AVEC MOYEU 1, SA6686G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA6686G

PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,2-G, AVEC MOYEU 1.

  • Socles à service unique
  • Chaque groupe comprend des vis de mise à la terre
  • Moyeu fileté de 1"
  • Utilise les plaques murales standard à service unique en acier inoxydable
  • La base comprend une vis de blocage antirotationnelle.

Standard Product

Général

Application

1" Hub

Application - pour utilisation sur

Surface Mount

Catalog Number

SA6686G

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Above Floor Service Fittings

Taille

2-Gang

Type

Pedestal

UPC

783585546490

Dimensions

Taille

2-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

760

Quantité dans l'emballage

2