Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412MFK
Contains four steel external mounting feet. Sealing washers are provided with each kit to maintain NEMA 4 or 12 rating after installation. Plated finish.
Application
For use with N412 steel enclosures.
Catalog Number
N412MFK
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Mounting Foot Kit
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725347476
Dimensions
1 po x 5.5 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
5.5 in
Longueur
1 in
Poids
1 lb
Profondeur
1 in
Certification - Reconnaissance UL
YES
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25