Application
For use with N412 stainless steel enclosures.
Catalog Number
N412MFKSS
Couleur
acier inoxydable
Matériau
Stainless Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
Mounting Foot Kit
UPC
786725347483
Hauteur
5.63 in
Largeur
6 in
Poids
0.5 lb
Profondeur
1 in
Entrée de câble
NO
Certification - Reconnaissance UL
YES
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1875
Quantité dans l'emballage
25