Marque: Burndy
No de catalogue: GC2525CT
Application
For Direct Burial Applications In Concrete Or Earth And For Used With Aluminum Or Galvanized Steel Cable Tray
Catalog Number
GC2525CT
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
Y
Type
GC-CT
Type de placage
Tin
UPC
781810035504
UPC 14 Digit GTIN
00781810035504
Dimension - B Longueur en pouces
1.12 in
Dimension - Hauteur en millimètres
49.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.95 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.45 in
Dimension - Largeur en millimètres
37 mm
Dimension - Méplats croisés en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
7 AWG - 1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
50