HUBBELL CANADA
Pince de montage au sol pour porte double N4X, 62x60x12, acier inoxydable 304, SSN4D626012
Image of SSN4D626012 Pince de montage au sol pour porte double N4X, 62x60x12, acier inoxydable 304, SSN4D626012
*Image représentative
Image of SSN4D626012 Pince de montage au sol pour porte double N4X, 62x60x12, acier inoxydable 304, SSN4D626012

Pince de montage au sol pour porte double N4X, 62x60x12, acier inoxydable 304, SSN4D626012

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSN4D626012

Pince de montage au sol à double porte N4X 62X60X12 en acier inoxydable 304.

Ce boîtier à deux portes offre une protection de pointe pour les systèmes intégrant de gros composants ou des configurations de montage complexes dans des environnements hautement corrosifs. Il est généralement utilisé dans les domaines suivants : usines de transformation des aliments, installations de fabrication de produits pharmaceutiques, usines pétrochimiques, installations de transformation des pâtes et papiers et installations de traitement des eaux usées.

  • Ce boîtier à deux portes offre une protection de pointe pour les systèmes intégrant de gros composants ou des configurations de montage complexes dans des environnements hautement corrosifs
  • il est généralement utilisé dans les domaines suivants : usines de transformation des aliments, installations de fabrication pharmaceutique, usines pétrochimiques, transformation des pâtes et papiers et traitement des eaux usées. installations.

Général

Application

This two door enclosure provides industry leading protection for systems incorporating large compnents or complex mounting configurations in highly corrosive environments. It is typically used in the following areas: food processing plants, pharmaceutical

Catalog Number

SSN4D626012

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

2

Ouvertures défonçables

No

Série

SSN4D Series

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • 12 in High Floor Stand Kit
  • 12 in High Floor Stand Kit

UPC

786725375226

Dimensions

Capacité en pieds cubes

44640 cu.in

Hauteur

62 in

Hauteur actuelle

62.12 in

Largeur

60 in

Largeur actuelle

60.12 in

Poids

505 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

12.12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1