Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSN4D747224
Ce boîtier à deux portes offre une protection de pointe pour les systèmes intégrant de gros composants ou des configurations de montage complexes dans des environnements hautement corrosifs. Il est généralement utilisé dans les domaines suivants : usines de transformation des aliments, installations de fabrication de produits pharmaceutiques, usines pétrochimiques, installations de transformation des pâtes et papiers et installations de traitement des eaux usées.
Application
This two door enclosure provides industry leading protection for systems incorporating large compnents or complex mounting configurations in highly corrosive environments. It is typically used in the following areas: food processing plants, pharmaceutical
Catalog Number
SSN4D747224
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Série
SSN4D Series
Type
Enclosure
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
UPC
786725375264
Capacité en pieds cubes
127872 cu.in
Hauteur
74 in
Hauteur actuelle
74.12 in
Largeur
72 in
Largeur actuelle
72.12 in
Poids
685 lb
Profondeur
24 in
Profondeur actuelle
24.12 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1