HUBBELL CANADA
Image of GAR184CW Pince de terre Corps en cuivre étamé et quincaillerie électro-étamée 8 AWG-4 AWG Couple d'installation recommandé Course in-lb240 LB in, GAR184CW

Pince de terre Corps en cuivre étamé et quincaillerie électro-étamée 8 AWG-4 AWG Couple d'installation recommandé Course in-lb240 LB in, GAR184CW

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR184CW

Pince de terre Corps en cuivre étamé et quincaillerie électro-étamée 8 AWG-4 AWG Couple d'installation recommandé Exécution in-lb240 LB in.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Boulon de type « U »

257

Catalog Number

GAR184CW

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb-in

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810116661

UPC 14 Digit GTIN

00781810116661

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.38 in

Dimension - Hauteur en millimètres

108 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.69 in

Dimension - Largeur en millimètres

94 mm

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond

2 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8-3

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

9 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Plage de tailles de rods

2-2 1/4

Conducteurs - Taille Rod

2 in-2.38 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

2

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb-in