Marque: Burndy
No de catalogue: GRC58
Application
For Joining A Range Of Cable To Copper Clad, Galvanized Steel, And Stainless Steel Ground Rods, Direct Burial Applications In Earth And Concrete
Catalog Number
GRC58
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GRC, High Strength
Type de placage
Unplated
Type de quincaillerie
Silicon Bronze
UPC
781810230961
UPC 14 Digit GTIN
00781810230961
Dimension - B Longueur en pouces
0.57 in
Dimension - Hauteur en millimètres
55.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.18 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.95 in
Dimension - Largeur en millimètres
24 mm
Dimension - Longueur côté B en pouces
0.63 in
Hauteur de l'emballage
4.75 in
Largeur de l'emballage
6.5 in
Longueur de l'emballage
7.1 in
Poids de l'emballage
12.63 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-1 AWG
Conducteurs - Taille Rod
5/8 in
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG Sol - #1 AWG Str
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
10000
Quantité dans l'emballage
100