Marque: Burndy
No de catalogue: QPX2828Y
Application
For Use With Copper Or Aluminum Cable
Catalog Number
QPX2828Y
Couple de serrage recommandé en lb-pi
250 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
VERSITAP
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
VERSITAP™
Type
QPX-Y, Universal
UPC
781810342404
UPC 14 Digit GTIN
00781810342404
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.14 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
54 mm
Conducteurs - AL plage de la série Str
1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 -4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0 -4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
250 LBS/in
Quantité dans l'emballage
4