

Marque: Burndy
No de catalogue: CUW32RE
Application
For Aluminum, ACSR, 6201 And 5005, Deadending Primary Distribution Lines
Catalog Number
CUW32RE
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Dead End Fittings & Accessories
Marque des goujons
DEADEND CLAMP
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Galvanized Steel
Plaqué
N
Type
CUW-R-E
Type de connecteur
Impasse
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810092125
UPC 14 Digit GTIN
00781810092125
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4-4/21 in
Dimension - B Longueur en pouces
4.19 pouces
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
0.72 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4-3/50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
103.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
267 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.58 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-29/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
91 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10,5 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
195.7 (7) kcmil-394.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
195.7 (7) kcmil-394.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil;312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil;312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG-336.4 (26/7) Linnet kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
3/0 AWG-350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Impasse