HUBBELL CANADA
Image of WHSCWH Pince/pièce pour hotstick WEJTAP™, WHSCWH

Pince/pièce pour hotstick WEJTAP™, WHSCWH

Marque: Burndy

No de catalogue: WHSCWH

Pince/copo pour hotstick WEJTAP™.

  • Designed to hold tap connector and wedge for installation on energized lines
  • For use with shotgun hotstick
  • Conçu pour maintenir le connecteur de robinet et la cale pour l'installation sur des lignes sous tension
  • à utiliser avec un pistolet à air chaud

Général

Application

Tapping

Catalog Number

WHSCWH

Nom de commerce

WEJTAP™

Série

WEJTAP™ Series

Type

Powder Actuated

Type d'outil

Powder Actuated

UPC

781810010631

UPC 14 Digit GTIN

00781810010631

Dimensions

Poids

1.99 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

WEJTAP™ Hotstick Clamp/Wedge

Nombre d'unités sur la palette

144

Quantité dans l'emballage

1