HUBBELL CANADA
Image of YDS4RL Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, 11-7/8 IN L, YDS4RL

Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, 11-7/8 IN L, YDS4RL

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS4RL

Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, 11-7/8 IN L.

  • UNISPLICE en aluminium à manchon unique est conçu pour épisser l'ACSR aussi simplement que tout l'aluminium
  • pré-rempli de composé à joints PENETROX et recouvert, élimine le dénudage des brins
  • installation d'un manchon en acier séparé et remplissage avec des extrémités de composé à joint Défaillance du joint ACSR due à un positionnement défectueux du manchon et Absence de composé à joints
  • Simplifie l'épissage des lignes chaudes
  • Les performances électriques et mécaniques sont égales à celles des manchons en 2 pièces.