HUBBELL CANADA
Image of YDS26RL Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, 13-1/2 IN L, YDS26RL

Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, 13-1/2 IN L, YDS26RL

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS26RL

Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, 13-1/2 IN L.

  • UNISPLICE en aluminium à manchon unique est conçu pour épisser l'ACSR aussi simplement que tout l'aluminium
  • pré-rempli de composé à joints PENETROX et recouvert, élimine le dénudage des brins
  • installation d'un manchon en acier séparé et remplissage avec des extrémités de composé à joint Défaillance du joint ACSR due à un positionnement défectueux du manchon et Absence de composé à joints
  • Simplifie l'épissage des lignes chaudes
  • Les performances électriques et mécaniques sont égales à celles des manchons en 2 pièces.

Général

Application

For ACSR, Aluminum, 6201 And 5005 Conductors

Catalog Number

YDS26RL

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

659

Marque des goujons

UNISPLICE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNISPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YDS-RL

UPC

781810820728

UPC 14 Digit GTIN

00781810820728

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

6-7/10 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.83 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

155.4 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

3/0 AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2/0 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25