Marque: Burndy
No de catalogue: YDS28RL
Application
For ACSR, Aluminum, 6201 And 5005 Conductors
Catalog Number
YDS28RL
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
654
Marque des goujons
UNISPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNISPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS-RL
Type de connecteur
Splice
Type de placage
Unplated
UPC
781810820742
UPC 14 Digit GTIN
00781810820742
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
9-3/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
9.06 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.02 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
464 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18.25 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
246.9 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
4/0 AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Splice
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
25