HUBBELL CANADA
Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS39R44RS
Image of YDS39R44RS Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS39R44RS
Image of YDS39R44RS Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS39R44RS

Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS39R44RS

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS39R44RS

Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension).

  • 2-Piece ACSR Splice
  • Includes inner and outer sleeves

Général

Catalog Number

YDS39R44RS

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)

Indice de matrice

608;225

Indice de matrice - Élément A

225

Indice de matrice - Élément B

608

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810095492

UPC 14 Digit GTIN

00781810095492

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.5 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

663,7 mm

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces

8 in

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces

32.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

26.13 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

556.5 (24/7) Parakeet-556.5 (26/7) Dove

Conducteurs - ACSR taille Str

556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove

Conducteurs - AL plage de tailles Str

556.5

Conducteurs - AL taille Str

556.5

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

10