
Marque: Burndy
No de catalogue: YDS33R
Catalog Number
YDS33R
Indice de matrice
305;316
Indice de matrice - Élément A
305
Indice de matrice - Élément B
316
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
UPC
781810015681
UPC 14 Digit GTIN
00781810015681
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces
8.625 in
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces
22.25 in
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
336.4 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
336.4 (30/7) Oriole kcmil
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
336.4 kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
336.4 (30/7) Oriole kcmil
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
10