HUBBELL CANADA
Image of YSE14HBOX Épissure bout à bout en cuivre, avec fenêtre d'inspection, AN 16-14, longueur d'épissure 1.36", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., YSE14HBOX

Épissure bout à bout en cuivre, avec fenêtre d'inspection, AN 16-14, longueur d'épissure 1.36", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., YSE14HBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YSE14HBOX

Épissure bout à bout en cuivre, avec fenêtre d'inspection, AN 16-14, longueur d'épissure 1.36", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max.

YSE14HBOX.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique étamé et sans soudure avec corps/poignée isolante intégrée – offrant une conductivité et une résistance à la traction maximales ainsi qu'un excellent support de câble et un soulagement de la traction
  • poignée isolante à paroi épaisse fendue pour une meilleure adhérence de l'isolation et un soulagement de la traction
  • Insertion
  • isolation en nylon transparent pour une insertion facile du fil

Général

Application

For Splicing Aircraft And Commercial Flexible Cables

Catalog Number

YSE14HBOX

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULINK™

Températures nominales

105

Type

YSE-H

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810566503

UPC 14 Digit GTIN

00781810566503

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.15 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/13 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.15 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/32 in

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.15 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16-14

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 16-AN 14

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 16;AN 14

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600