Marque: Burndy
No de catalogue: YSE18HHS
YSE18HHS.
Application
For Splicing Aircraft And Commercial Flexible Cables
Catalog Number
YSE18HHS
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Type
YSE-H, Heat Shrink
Type d'isolant
Heat Shrink
UPC
781810525494
UPC 14 Digit GTIN
00781810525494
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.17 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32 in
Plage de conducteurs
#18 AWG to #22 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
100