HUBBELL CANADA
Image of YS25AT Épissure à compression de tube Al haute tension non isolée, câble Al 1/0 Str, 4.73" L, YS25AT

Épissure à compression de tube Al haute tension non isolée, câble Al 1/0 Str, 4.73" L, YS25AT

Marque: Burndy

No de catalogue: YS25AT

Épissure à compression de tube Al haute tension non isolée, câble Al 1/0 Str, 4.73" L.

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Tapered

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YS25AT

Code de couleur

Tan

Indice de matrice

296

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLINK™

UPC

781810001363

UPC 14 Digit GTIN

00781810001363

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.60 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.29 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2 5/8

Lié au conducteur

Conducteurs - AL taille Str

1/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

50