HUBBELL CANADA
Image of YS27AT Épissure à compression de tube Al haute tension non isolée, câble Al 3/0 Str, 4.69" L, YS27AT

Épissure à compression de tube Al haute tension non isolée, câble Al 3/0 Str, 4.69" L, YS27AT

Marque: Burndy

No de catalogue: YS27AT

Épissure à compression de tube Al haute tension non isolée, câble Al 3/0 Str, 4.69" L.

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Tapered

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Catalog Number

YS27AT

Code de couleur

Ruby

Indice de matrice

467

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type de connecteur

Splice

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810001387

UPC 14 Digit GTIN

00781810001387

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.04 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.76 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

119 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.27 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2 5/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.69 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AL taille Str

3/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Type de connecteur

Splice

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14800

Quantité dans l'emballage

50