HUBBELL CANADA
Image of YDS32 Épissure CU à tension totale, pour fils de 400 kcmil Cu (durs, moyens ou souples) : 400 kcmil Cu (tréfilé dur, moyen ou doux), index de matrice : 209, YDS32

Épissure CU à tension totale, pour fils de 400 kcmil Cu (durs, moyens ou souples) : 400 kcmil Cu (tréfilé dur, moyen ou doux), index de matrice : 209, YDS32

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS32

HYSPLICE Épissure à tension totale à manchon unique, pour fils de 400 kcmil Cu : 400 kcmil Cu (tréfilé dur, moyen ou doux), indice de matrice : 209, Fabriqué en tube de cuivre, Installé avec des outils et matrices standards.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

5

Catalog Number

YDS32

Indice de matrice

209

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox E

UPC

781810014660

UPC 14 Digit GTIN

00781810014660

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

6-1/4 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.24 in

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

702

Quantité dans l'emballage

6