Marque: Burndy
No de catalogue: YS2CA1
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS2CA1
Code de couleur
Pink
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
348
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YS-A, Standard Barrel
Type de connecteur
DUAL RATED
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810756607
UPC 14 Digit GTIN
00781810756607
Diamètre extérieur
0.53 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.09 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.53 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
62 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.44 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur
2.44 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
2
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
DUAL RATED
Quantité dans l'emballage
10