HUBBELL CANADA
Image of YSV8CLBOX Épissure de compression en cuivre, AN-8, longueur d'épissure de 1", baril court, étamée, YSV8CLBOX

Épissure de compression en cuivre, AN-8, longueur d'épissure de 1", baril court, étamée, YSV8CLBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV8CLBOX

Épissure de compression en cuivre, AN-8, longueur d'épissure de 1", baril court, étamée.

YSV8CLBOX.

  • Fabriqué à partir de tubes sans soudure
  • Conception de haute qualité sans coutures susceptibles de se fendre
  • Le cuivre électrolytique offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion.
  • Le fil central positif s'arrête pour une bonne profondeur d'insertion du fil.
  • Marqué avec la taille du fil pour une identification facile de la taille du fil.
  • Les connecteurs d'épissure HYLINK comportent des trous d'inspection permettant une inspection visuelle facile de l'insertion correcte du fi

Général

Application

For Aircraft, Light Duty Industrial And General Purpose Applications

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YSV8CLBOX

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

38

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Type

Splice

UPC

781810543504

UPC 14 Digit GTIN

00781810543504

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4/9 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 8

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600