
Marque: Burndy
No de catalogue: YS30
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS30
Code de couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
17
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
YS, Long Barrel
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810508053
UPC 14 Digit GTIN
00781810508053
Dimension - B Longueur en pouces
1.95 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
110 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.34 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
300 kcmil
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
300 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
300 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
LONG BARREL
Quantité dans l'emballage
10