HUBBELL CANADA
Image of YS31 Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS31

Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS31

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YS31

350 kcmil CU, long barillet, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, indice 18 ou 324.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS31

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

18

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YS, Long Barrel

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810508251

UPC 14 Digit GTIN

00781810508251

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.95 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

110 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.35 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 kcmil

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

350 (91) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

350 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10