Marque: Burndy
No de catalogue: YS39
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS39
Code de couleur
Black
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
24
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
YS, Long Barrel
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice
UPC
781810526859
UPC 14 Digit GTIN
00781810526859
Dimension - B Longueur en pouces
2.81 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
162 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.38 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 kcmil
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
6