HUBBELL CANADA
Image of SP14 Épissure de cuivre isolée en vinyle, SP14

Épissure de cuivre isolée en vinyle, SP14

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: SP14

Épissure en cuivre, 16-14 AWG, longueur d'épissure de 1", isolée en vinyle.

SP14.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique sans soudure pour fournir une conductivité et une résistance à la traction maximales dans une conception de haute qualité sans joints susceptibles de se fendre
  • entrée en entonnoir pour une insertion facile du fil
  • le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion

Général

Application

For Accommodating A Broad Range Of 600 Volt Cables

Attribut - Type barillet

Shrouded

Catalog Number

SP14

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

105° C

Type

SP

Type d'isolant

Polyvinylchloride

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Type de placage

Tin

UPC

781810712016

UPC 14 Digit GTIN

00781810712016

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.18 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.18 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.00 in

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.18 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105° C

Configuration

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600