Marque: Burndy
No de catalogue: YDS250E
Catalog Number
YDS250E
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice
609
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810015865
UPC 14 Digit GTIN
00781810015865
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-49/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.98 en
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.59 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
171 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Grade
EHS
Conducteurs - Plage de tailles d'acier recouvert d'aluminium
1/4 (7) in
Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé
1/4 (7) in
Conducteurs - Str taille d'acier galvanisé
1/4 (7) in
Conducteurs - Taille d'acier recouvert d'aluminium
1/4 (7) in
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
5096
Quantité dans l'emballage
13