HUBBELL CANADA
Image of YDS6WA Épissure en aluminium à pleine tension avec butée de câble piquetée. ANSI C199.4 Classe 1 (pleine tension), YDS6WA

Épissure en aluminium à pleine tension avec butée de câble piquetée. ANSI C199.4 Classe 1 (pleine tension), YDS6WA

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS6WA

Épissure en aluminium à pleine tension avec butée de câble piquetée. ANSI C199.4 Classe 1 (pleine tension).

Général

Catalog Number

YDS6WA

Indice de matrice

161

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

UPC

781810015414

UPC 14 Digit GTIN

00781810015414

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-2/5 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.33 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.18 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

6 AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Quantité dans l'emballage

100