HUBBELL CANADA
Image of BS16 Épissure en cuivre, 22-16 AWG, longueur d'épissure de 1", isolée en vinyle, longueur du fil dénudé : 1/4"., BS16

Épissure en cuivre, 22-16 AWG, longueur d'épissure de 1", isolée en vinyle, longueur du fil dénudé : 1/4"., BS16

Marque: Burndy

No de catalogue: BS16

Épissure en cuivre, 22-16 AWG, longueur d'épissure de 1", isolée en vinyle, longueur du fil dénudé : 1/4".

BS16.

  • Fabriqué à partir de tubes de cuivre électrolytique sans soudure pour fournir une conductivité et une résistance à la traction maximales dans une conception de haute qualité sans joints susceptibles de se fendre
  • entrée en entonnoir pour une insertion facile du fil
  • le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion
  • support d'isolation étendu pour réduire les stocks. Exigences
  • L'isolation en vinyle fournit un moyen économique de fournir des valeurs diélectriques élevées et un support d'isolation des câbles

Général

Application

For Accommodating A Broad Range Of 600 Volt Cables

Catalog Number

BS16

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

VINYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLINK™

Températures nominales

105

Type

BS

Type d'isolant

Vinyl

UPC

781810805169

UPC 14 Digit GTIN

00781810805169

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.145 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4 in

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.145 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

20 -16 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG-16 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000