
Marque: Burndy
No de catalogue: SNM14
SNM14.
Application
The type SNM INSULINK is a high quality nylon insulated butt splice designed to meet military MS25181, class 1 requirements.
Catalog Number
SNM14
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
INSULINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULINK™
Températures nominales
105
Type
SNM
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810736555
UPC 14 Digit GTIN
00781810736555
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.15 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.15 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/32 in
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.15 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 - 14 AWG
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600