Marque: Burndy
No de catalogue: BISR2
Application
For Indoor Use Only
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BISR2
Clé hexagonale
5/32 in
Couple de serrage recommandé en lb-pi
100 in-lb
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
90 °C
Type
BISR, In-Line
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
En ligne
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810225196
UPC 14 Digit GTIN
00781810225196
Dimension - Hauteur en millimètres
31 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.22 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
60 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.75 in
Dimension - Largeur en millimètres
19 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.38 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14 AWG - 2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
#14;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2
Tailles (calibres) de conducteurs
14-2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
100 in-lb
Températures nominales
90 °C
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
En ligne
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
100