
Marque: Burndy
No de catalogue: QR4C
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QR4C
Couple de serrage recommandé en lb-pi
110 LBS/in
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLINK™
UPC
781810334249
UPC 14 Digit GTIN
00781810334249
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
13/16 in
Dimension - Hauteur en millimètres
19.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.81 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.63 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
5/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
16 mm
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
110 LBS/in
Attribut physique - Nombre de vis
2
Quantité dans l'emballage
1