HUBBELL CANADA
Image of YSM25 Épissure parallèle à compression en cuivre, 85807-104110 Mil circulaire, longueur d'épissure 0.69", canon court, étamé, YSM25

Épissure parallèle à compression en cuivre, 85807-104110 Mil circulaire, longueur d'épissure 0.69", canon court, étamé, YSM25

Marque: Burndy

No de catalogue: YSM25

Épissure parallèle à compression en cuivre, 85807-104110 Circular Mil, 0.69" de longueur d'épissure, baril court, étamé.

YSM25.

  • Tube sans soudure
  • corps biseauté pour faciliter l'entrée du fil
  • étamé
  • la conception parallèle entraîne un seul sertissage nécessaire
  • le corps non isolé fournit une solution de terminaison économique lorsque l'isolation n'est pas spécifiée

Général

Application

HYLINK Type YSM seamless parallel splice connector permits wires to be laid parallel inside the connector and spliced together with the BURNDY family of HYTOOL installation tooling

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YSM25

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Températures nominales

90

Type

YSM

UPC

781810805831

UPC 14 Digit GTIN

00781810805831

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.57 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/4

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG-1/0

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

90

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

200