
Marque: Burndy
No de catalogue: YSCM80
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSCM80
Code de couleur
Green
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
11
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YSCM
Type de fini
UPC
781810358535
UPC 14 Digit GTIN
00781810358535
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.52 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/4
Tension maximale
600 V
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Plage de fils
67,980 - 80,020 Circular Mils
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
200