Marque: Burndy
No de catalogue: YDS27
Application
For Stranded Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
7
Catalog Number
YDS27
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
167
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYSPLICE™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
UPC
781810014639
UPC 14 Digit GTIN
00781810014639
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3-2/7 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.79 in
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
7
Nombre d'unités sur la palette
2450
Quantité dans l'emballage
25