HUBBELL CANADA
Image of YTS312E Épissure pleine tension en aluminium pour câble de haubanage, de messagerie ou "statique" en acier extra-haut, 5/16 EHS, YTS312E

Épissure pleine tension en aluminium pour câble de haubanage, de messagerie ou "statique" en acier extra-haut, 5/16 EHS, YTS312E

Marque: Burndy

No de catalogue: YTS312E

Épissure pleine tension en aluminium pour haubans, messagers ou câbles "statiques" en acier extra-haut, 5/16 EHS.

Général

Catalog Number

YTS312E

Indice de matrice

721

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

HYSPLICE™

UPC

781810107010

UPC 14 Digit GTIN

00781810107010

Lié au conducteur

Conducteur - Grade

EHS

Conducteurs - Str taille d'acier galvanisé

5/16 (7) in

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

40