HUBBELL CANADA
Image of YDS451AT Épissure à tension totale en tube d'aluminium avec butée de câble piquetée. Conçue pour tous les conducteurs en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS451AT

Épissure à tension totale en tube d'aluminium avec butée de câble piquetée. Conçue pour tous les conducteurs en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS451AT

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS451AT

Épissure à tension totale en tube d'aluminium avec butée de câble piquetée. Conçue pour tous les conducteurs en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension).

Général

Catalog Number

YDS451AT

Indice de matrice

422

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

UPC

781810179338

UPC 14 Digit GTIN

00781810179338

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

9-9/53 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.12 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1113 (54/19) Finch

Conducteurs - ACSR taille Str

1113 (54/19) Finch

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1272.2

Conducteurs - AL taille Str

1272.2(61)kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

576

Quantité dans l'emballage

6